Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione di controllo | Con controdado | Portata massima (L/min) | Flow Rate Characteristics | Pipe Connection Bore Dia. | Pipe connection port diameter 1 male screw | Applicable Tube Diameter (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 215 | Standard Type | R | 1/8 | 4 | Standard | |
23.76 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 215 | Standard Type | R | 1/8 | 4 | Standard | ||
16.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 6 | Standard | |
23.76 € | 1 | 8 giorni | Meter-In | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 6 | Standard | ||
26.49 € | 1 | 10 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 245 | Low Speed Type | R | 1/8 | 6 | Standard | ||
16.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 8 | Standard | |
23.76 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 270 | Standard Type | R | 1/8 | 8 | Standard | ||
18.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 475 | Standard Type | R | 1/4 | 6 | Standard | |
25.75 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 475 | Standard Type | R | 1/4 | 6 | Standard | ||
35.71 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 475 | Standard Type | R | 1/4 | 6 | Non-Purple Specification | |
18.10 € | 1 | 8 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 510 | Standard Type | R | 1/4 | 8 | Standard | ||
25.75 € | 1 | 8 giorni | Meter-In | Ring Nut | 510 | Standard Type | R | 1/4 | 8 | Standard | ||
18.00 € | 1 | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 540 | Standard Type | R | 1/4 | 10 | Standard | ||
25.75 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 540 | Standard Type | R | 1/4 | 10 | Standard | ||
22.86 € | 1 | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 985 | Standard Type | R | 3/8 | 8 | Standard | ||
30.64 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 985 | Standard Type | R | 3/8 | 8 | Standard | ||
23.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 10 | Standard | |
30.64 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 10 | Standard | ||
22.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 12 | Standard | |
30.64 € | 1 | 8 giorni | Meter-In | Ring Nut | 1090 | Standard Type | R | 3/8 | 12 | Standard | ||
27.39 € | 1 | 10 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 1500 | Standard Type | R | 1/2 | 10 | Standard | ||
35.17 € | 1 | 8 giorni | Meter-In | Ring Nut | 1500 | Standard Type | R | 1/2 | 10 | Standard | ||
27.40 € | 1 | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 1630 | Standard Type | R | 1/2 | 12 | Standard | ||
14.67 € | 1 | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 3.2 | Standard | ||
14.69 € | 1 | 9 giorni | Meter-In | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 3.2 | Standard | ||
14.88 € | 1 | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
14.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-In | Ring Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 4 | Standard | |
22.86 € | 1 | 9 giorni | Meter-In | Ring Nut | 24 | Low Speed Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
22.32 € | 1 | 10 giorni | Meter-Out | Hex Nut | 31 | Standard Type | M | M3 | 4 | Standard | ||
22.86 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 24 | Low Speed Type | M | M3 | 4 | Standard | |
12.04 € | 1 | 9 giorni | Meter-In | Ring Nut | 95 | Standard Type | M | M5 | 3.2 | Standard | ||
19.78 € | 1 | 10 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 3.2 | Standard | ||
12.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Standard Type | M | M5 | 4 | Standard | |
12.08 € | 1 | 8 giorni | Meter-In | Ring Nut | 95 | Standard Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
19.78 € | 1 | 10 giorni | Meter-In | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
19.78 € | 1 | 10 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 4 | Standard | ||
12.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 105 | Standard Type | M | M5 | 6 | Standard | |
12.51 € | 1 | 6 giorni | Meter-In | Ring Nut | 105 | Standard Type | M | M5 | 6 | Standard | ||
19.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Meter-Out | Hex Nut | 105 | Standard Type | M | M5 | 6 | Standard | |
19.78 € | 1 | 10 giorni | Meter-Out | Ring Nut | 95 | Low Speed Type | M | M5 | 6 | Standard |
Loading...
Tipo | Speed Controller | Profilo corpo principale | Universal | Tipo giunto | Male thread + One-Touch Couplings |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Polybutylene Terephthalate | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Con manopola | With Flat-Blade Screwdriver Groove |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05::1 |
Configura
Proprietà di base
Direzione di controllo
Con controdado
Flow Rate Characteristics
Pipe Connection Bore Dia.
Pipe connection port diameter 1 male screw
Applicable Tube Diameter(mm)
Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali