Regolatori di velocità, Modello lineare con accoppiamento ad attacco rapido (Serie SCL2)

Regolatori di velocità, Modello lineare con accoppiamento ad attacco rapido (Serie SCL2)
  • Sconto volumi elevati
In-line type controller convenient for remote and centralized control of actuators.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCL2-04-H22-F
SCL2-04-H22-F-P74
SCL2-04-H44
SCL2-04-H44-F
SCL2-04-H44-P74
SCL2-06-H66
SCL2-06-H66-F
SCL2-08-H66
SCL2-08-H88
SCL2-08-H88-P70
SCL2-10-H88
SCL2-10-H1010
SCL2-10-H1212
SCL2-10-H1212-P70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ambiente d'esercizio, applicazioni Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Portata massima
(L/min)
Flow Rate Characteristics Oil And Dust Resistant Material Limit Applicable Tube Diameter
(mm)
Applicable Tube Diameter 2
(mm)
Size of Body

35.71 €

1 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~0.713Slow Speed TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit1.81.8M5 Screw Equivalent

58.17 €

1 23 giorni Clean circumstance / Ozone Resistance0.1~0.713Slow Speed TypePreventing of Raising DustNot Acceptable for Copper, Silicon, Halogen-based1.81.8M5 Screw Equivalent

14.02 €

1 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~1130Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit44M5 Screw Equivalent

22.67 €

1 Disponibile 6 giorni Ozone Resistance0.1~1130Slow Speed TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit44M5 Screw Equivalent

40.24 €

1 Disponibile 6 giorni Clean circumstance / Ozone Resistance0.1~1130Standard TypePreventing of Raising DustNot Acceptable for Copper, Silicon, Halogen-based44M5 Screw Equivalent

17.49 €

1 Disponibile 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~1300Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/8 Screw Equivalent

25.94 €

1 8 giorni Ozone Resistance0.1~1300Slow Speed TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/8 Screw Equivalent

21.24 €

1 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~1400Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/4 Screw Equivalent

21.26 €

1 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~1550Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit881/4 Screw Equivalent

51.28 €

1 Disponibile 6 giorni Clean circumstance / Ozone Resistance0.1~1400Standard TypePreventing of Raising DustWithout Material Limit881/4 Screw Equivalent

26.47 €

1 Disponibile 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~1900Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit883/8 Screw Equivalent

26.52 €

1 Disponibile 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~11100Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit10103/8 Screw Equivalent

26.53 €

1 Disponibile 6 giorni Standard / Ozone Resistance0.1~11200Standard TypeNo Clean SpecificationsWithout Material Limit12123/8 Screw Equivalent

57.44 €

1 Disponibile 6 giorni Clean circumstance / Ozone Resistance0.1~11200Standard TypePreventing of Raising DustWithout Material Limit12123/8 Screw Equivalent

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Speed Controller Profilo corpo principale Straight Direzione di controllo Depends on the Mounting Method
Tipo giunto One-touch coupling one both sides Materiale corpo principale Polybutylene Terephthalate Con manopola With Flat-Blade Screwdriver Groove
Con controdado Ring Nut Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Supporto tecnico