Valvola a spillo Modello lineare con accoppiamento ad attacco rapido Serie SCL2-N

Valvola a spillo Modello lineare con accoppiamento ad attacco rapido Serie SCL2-N
  • Sconto volumi elevati
Grease with low-evaporation ability is used. Specialty of linear flow rate *This series is under revision of CAD data. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
▪ Grease with low-evaporation ability is used.
▪ It has specialty of linear flow rate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCL2-N-04-H44-050
SCL2-N-06-H66-010
SCL2-N-06-H66-050
SCL2-N-06-H66-150-P74
SCL2-N-08-H88-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ambiente d'esercizio, applicazioni Oil And Dust Resistant Material Limit Applicable Tube Diameter
(mm)
Applicable Tube Diameter 2
(mm)
Size of Body Max. Flow
(l/min)

21.77 €

1 Disponibile 10 giorni Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit44M5 Screw Equivalent50

17.52 €

1 6 giorni Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/8 Screw Equivalent13

25.21 €

1 6 giorni Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit661/8 Screw Equivalent50

44.94 €

1 Disponibile 6 giorni Clean circumstance / Ozone ResistancePreventing of Raising DustNot Acceptable for Copper, Silicon, Halogen-based661/8 Screw Equivalent150

28.84 €

1 6 giorni Standard / Ozone ResistanceNo Clean SpecificationsWithout Material Limit881/4 Screw Equivalent300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Speed Controller Profilo corpo principale Straight Direzione di controllo Depends on the Mounting Method
Tipo giunto One-touch coupling one both sides Materiale corpo principale Polybutylene Terephthalate Con manopola With Flat-Blade Screwdriver Groove
Con controdado Ring Nut Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1

Supporto tecnico