Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Direzione di controllo | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | Specifiche valvola di ritegno | Specifiche materiale guarnizione parte filettata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
40.43 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
40.43 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
40.43 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
34.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
38.06 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
38.06 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
38.06 € | 1 | 15 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
40.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
41.01 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
40.45 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 6 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
40.45 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
41.01 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
40.45 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 6 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
46.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | R1/4 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
46.84 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | R1/4 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
46.27 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 6 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
46.27 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R1/4 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
46.27 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 6 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
48.77 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
48.77 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | M5×0.8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
39.22 € | 1 | 18 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 6 | M5×0.8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
39.22 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | M5×0.8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
39.22 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 6 | M5×0.8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
37.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
42.17 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
41.61 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 8 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
41.61 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
41.61 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 8 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
42.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
46.86 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
46.28 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
46.62 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Con guarnizione di blocco | ||
46.28 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
46.28 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
44.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
49.35 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
48.79 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
59.26 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/2 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
59.26 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R1/2 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
44.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
49.14 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Specifiche standard | Con tenuta | ||
48.58 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 10 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
48.58 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
48.58 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 10 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
46.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
51.06 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 10 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
61.55 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R1/2 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
61.55 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 10 | R1/2 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
48.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 12 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | |
53.36 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 12 | R3/8 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
63.85 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 12 | R1/2 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
63.85 € | 1 | 12 giorni | - | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 12 | R1/2 | Specifiche standard | Specifiche standard |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Gomito | Tipo giunto | Vite, collegamento tubo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Ambiente pulito / Resistenza all'ozono | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 |
Specifiche confezionamento | Specifiche confezionamento normale | Materiale guarnizione in gomma | EPDM |
Configura
Proprietà di base
Direzione di controllo
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Specifiche valvola di ritegno
Specifiche materiale guarnizione parte filettata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali