Regolatori di velocitá Modello a flusso lento Modello a bassa portata a gomito

Regolatori di velocitá Modello a flusso lento Modello a bassa portata a gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Enables precise speed control of low-speed cylinder.

[Features]
• Enables accurate control of the low-speed cylinder.
• Because free flow is the same as in the standard product, it is capable of both a high driving speed and return stroke.
• New 1.8 mm, 3 mm diameter small elbow and union straight has been introduced.
• Light gray types are available as an option.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JSC3-M3AL
JSC3-M3BL
JSC3-M5AL
JSC3-M5BL
JSC4-01AL
JSC4-01BL
JSC4-M3AL
JSC4-M3BL
JSC4-M5AL
JSC4-M5BL
JSC6-01AL
JSC6-01ALW
JSC6-01BL
JSC6-02AL
JSC6-02ALW
JSC6-02BL
JSC6-M5AL
JSC6-M5ALW
JSC6-M5BL
JSC8-01AL
JSC8-01BL
JSC8-02AL
JSC8-02BL
JSC10-02AL
JSC10-02BL
JSC180-M3AL
JSC180-M3ALW
JSC180-M3BL
JSC180-M3BLW
JSC180-M5AL
JSC180-M5ALW
JSC180-M5BL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di controllo Materiale filettatura Diametro nominale del tubo D Filettatura nominale Colore anello di rilascio Colore corpo in resina

16.18 €

1 12 giorni Misurazione - Uscita[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)3M3 × 0,5NeroNero

16.18 €

1 12 giorni Misurazione - Ingresso[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)3M3 × 0,5NeroNero

12.90 €

1 12 giorni Misurazione - UscitaOttone3M5×0.8NeroNero

12.89 €

1 12 giorni Misurazione - IngressoOttone3M5×0.8NeroNero

18.55 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione - UscitaOttone4R1/8NeroNero

17.59 €

10.03 €

1 Stesso giorno

Stock

Misurazione - IngressoOttone4R1/8NeroNero

16.18 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione - Uscita[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)4M3 × 0,5NeroNero

16.18 €

1 12 giorni Misurazione - Ingresso[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)4M3 × 0,5NeroNero

13.48 €

8.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Misurazione - UscitaOttone4M5×0.8NeroNero

15.48 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione - IngressoOttone4M5×0.8NeroNero

19.05 €

1 5 giorni Misurazione - UscitaOttone6R1/8NeroNero

19.05 €

1 12 giorni Misurazione - UscitaOttone6R1/8Grigio chiaroGrigio chiaro

19.05 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione - IngressoOttone6R1/8NeroNero

21.18 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione - UscitaOttone6R1/4NeroNero

21.18 €

1 12 giorni Misurazione - UscitaOttone6R1/4Grigio chiaroGrigio chiaro

21.20 €

1 12 giorni Misurazione - IngressoOttone6R1/4NeroNero

16.06 €

1 5 giorni Misurazione - UscitaOttone6M5×0.8NeroNero

15.98 €

1 12 giorni Misurazione - UscitaOttone6M5×0.8Grigio chiaroGrigio chiaro

15.98 €

1 Disponibile 12 giorni Misurazione - IngressoOttone6M5×0.8NeroNero

19.58 €

1 Disponibile 12 giorni Misurazione - UscitaOttone8R1/8NeroNero

19.93 €

1 Disponibile 12 giorni Misurazione - IngressoOttone8R1/8NeroNero

21.71 €

1 Disponibile 12 giorni Misurazione - UscitaOttone8R1/4NeroNero

22.21 €

1 12 giorni Misurazione - IngressoOttone8R1/4NeroNero

22.22 €

1 12 giorni Misurazione - UscitaOttone10R1/4NeroNero

22.22 €

1 12 giorni Misurazione - IngressoOttone10R1/4NeroNero

16.15 €

1 Disponibile 5 giorni Misurazione - Uscita[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)1.8M3 × 0,5NeroNero

16.14 €

1 12 giorni Misurazione - Uscita[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)1.8M3 × 0,5Grigio chiaroGrigio chiaro

16.14 €

1 Disponibile 12 giorni Misurazione - Ingresso[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)1.8M3 × 0,5NeroNero

16.14 €

1 12 giorni Misurazione - Ingresso[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.)1.8M3 × 0,5Grigio chiaroGrigio chiaro

12.89 €

1 5 giorni Misurazione - UscitaOttone1.8M5×0.8NeroNero

12.89 €

1 12 giorni Misurazione - UscitaOttone1.8M5×0.8Grigio chiaroGrigio chiaro

12.89 €

1 12 giorni Misurazione - IngressoOttone1.8M5×0.8NeroNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Regolatore di velocità Profilo Gomito Tipo giunto Vite, collegamento tubo
Materiale corpo principale PBT Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Con manopola Standard
Con controdado Tipo zigrinato Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.1::0.9
Specifiche confezionamento Standard

Supporto tecnico