Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JSC6-01AH |
JSC6-01AHW |
JSC6-02AH |
JSC6-02AHW |
JSC8-01AH |
JSC8-01AHW |
JSC8-02AH |
JSC8-02AHW |
JSC8-03AH |
JSC8-03AHW |
JSC10-02AH |
JSC10-03AH |
JSC12-03AH |
JSC12-04AH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | R1/8 | Specifiche standard | |
13.63 € | 1 | 12 giorni | 6 | R1/8 | Specifiche grigio chiaro | ||
14.78 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | Specifiche standard | ||
14.78 € | 1 | 12 giorni | 6 | R1/4 | Specifiche grigio chiaro | ||
14.64 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/8 | Specifiche standard | ||
14.64 € | 1 | 12 giorni | 8 | R1/8 | Specifiche grigio chiaro | ||
15.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | R1/4 | Specifiche standard | |
15.80 € | 1 | 12 giorni | 8 | R1/4 | Specifiche grigio chiaro | ||
20.00 € | 1 | 12 giorni | 8 | R3/8 | Specifiche standard | ||
19.98 € | 1 | 12 giorni | 8 | R3/8 | Specifiche grigio chiaro | ||
17.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | R1/4 | Specifiche standard | |
20.01 € | 1 | 12 giorni | 10 | R3/8 | Specifiche standard | ||
22.04 € | 1 | 12 giorni | 12 | R3/8 | Specifiche standard | ||
23.34 € | 1 | 12 giorni | 12 | R1/2 | Specifiche standard |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Gomito | Direzione di controllo | Misurazione - Uscita |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Vite, collegamento tubo | Materiale corpo principale | Ottone | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::0.7 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali