Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JSM4-M5A |
JSM4-M5AK |
JSM4-M5AKW |
JSM4-M5AW |
JSM4-M5B |
JSM4-M5BK |
JSM4-M5BKW |
JSM4-M5BW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione di controllo | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Specifiche valvola di ritegno | Colore esterno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | Specifiche ritorno molla | Specifiche grigio chiaro | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | Specifiche standard | Specifiche grigio chiaro | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | Specifiche standard | Specifiche standard | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | Specifiche ritorno molla | Specifiche standard | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | Specifiche ritorno molla | Specifiche grigio chiaro | ||
9.13 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | Specifiche standard | Specifiche grigio chiaro |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Universale | Tipo giunto | Vite, collegamento tubo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Materiale filettatura | Ottone |
Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Diametro nominale del tubo D | 4 | Filettatura nominale | M5×0.8 |
Configura
Proprietà di base
Direzione di controllo
Specifiche valvola di ritegno
Colore esterno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali