Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione di controllo | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | Specifiche valvola di ritegno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.81 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | ||
15.81 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Specifiche standard | ||
15.81 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 4 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | ||
15.81 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 4 | R1/8 | Specifiche standard | ||
11.94 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 4 | M5×0.8 | Specifiche ritorno molla | ||
11.94 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
11.94 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 4 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
17.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 6 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | ||
17.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Specifiche standard | ||
17.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 6 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | ||
17.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R1/8 | Specifiche standard | ||
18.43 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 6 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | ||
18.43 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 6 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | ||
18.43 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R1/4 | Specifiche standard | ||
23.64 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | R3/8 | Specifiche standard | ||
14.41 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 6 | M5×0.8 | Specifiche ritorno molla | ||
14.41 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 6 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
14.41 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 6 | M5×0.8 | Specifiche ritorno molla | ||
14.41 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 6 | M5×0.8 | Specifiche standard | ||
18.30 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 8 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | ||
18.30 € | 1 | 10 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Specifiche standard | ||
18.30 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 8 | R1/8 | Specifiche ritorno molla | ||
18.30 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R1/8 | Specifiche standard | ||
19.64 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | ||
19.65 € | 1 | 10 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Specifiche standard | ||
19.64 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 8 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | ||
19.64 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R1/4 | Specifiche standard | ||
24.85 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Specifiche standard | ||
24.84 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R3/8 | Specifiche standard | ||
27.02 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 8 | R1/2 | Specifiche standard | ||
27.02 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 8 | R1/2 | Specifiche standard | ||
22.16 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.05~0.5 | 10 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | ||
22.16 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Specifiche standard | ||
22.16 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.05~0.5 | 10 | R1/4 | Specifiche ritorno molla | ||
22.16 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 10 | R1/4 | Specifiche standard | ||
24.87 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R3/8 | Specifiche standard | ||
24.87 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 10 | R3/8 | Specifiche standard | ||
28.26 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 10 | R1/2 | Specifiche standard | ||
28.26 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 10 | R1/2 | Specifiche standard | ||
27.39 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 12 | R3/8 | Specifiche standard | ||
27.39 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 12 | R3/8 | Specifiche standard | ||
28.96 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 0.1~0.9 | 12 | R1/2 | Specifiche standard | ||
28.96 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 0.1~0.9 | 12 | R1/2 | Specifiche standard |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Gomito | Tipo giunto | Vite, collegamento tubo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Resistenza alla polverizzazione catodica | Materiale filettatura | Ottone |
Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Coprimanopola di regolazione | Con copertura |
Configura
Proprietà di base
Direzione di controllo
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Specifiche valvola di ritegno
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali