Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione di controllo | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.76 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 4 | R1/8 | ||
38.76 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 4 | R1/8 | ||
33.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misurazione - Uscita | 4 | M5×0.8 | |
33.32 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 4 | M5×0.8 | ||
39.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Misurazione - Uscita | 6 | R1/8 | |
39.68 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 6 | R1/8 | ||
45.39 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | 6 | R1/4 | ||
45.39 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 6 | R1/4 | ||
55.66 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 6 | R3/8 | ||
55.66 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 6 | R3/8 | ||
34.24 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 6 | M5×0.8 | ||
34.24 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 6 | M5×0.8 | ||
40.77 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 8 | R1/8 | ||
47.29 € | 1 | 5 giorni | Misurazione - Uscita | 8 | R1/4 | ||
47.29 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 8 | R1/4 | ||
56.46 € | 1 | 10 giorni | Misurazione - Uscita | 8 | R3/8 | ||
56.46 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 8 | R3/8 | ||
73.19 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 8 | R1/2 | ||
73.19 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 8 | R1/2 | ||
47.62 € | 1 | 10 giorni | Misurazione - Uscita | 10 | R1/4 | ||
47.62 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 10 | R1/4 | ||
58.57 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 10 | R3/8 | ||
58.57 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 10 | R3/8 | ||
75.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 10 | R1/2 | ||
75.01 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 10 | R1/2 | ||
61.20 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 12 | R3/8 | ||
61.20 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 12 | R3/8 | ||
77.42 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Uscita | 12 | R1/2 | ||
77.42 € | 1 | 12 giorni | Misurazione - Ingresso | 12 | R1/2 |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo | Gomito | Tipo giunto | Vite, collegamento tubo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Resistenza alla corrosione / Resistenza all'ozono | Materiale filettatura | Acciaio inox speciale (resistenza alla corrosione EN 1.4305 Equiv. Equiv.) |
Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::0.9 |
Configura
Proprietà di base
Direzione di controllo
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali