Valvole a spillo composte Serie DVL-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DVL-N-06-H44-020
DVL-N-06-H66-020
DVL-N-06-H66-080
DVL-N-06-H66-160
DVL-N-08-H66-240
DVL-N-08-H88-240
DVL-N-10-H88-400
DVL-N-10-H1212-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata massima
(L/min)
Flow rate type
(l/min)
Size of Body Compatible Tube Outer Diameter
(φ)

123.51 €

1 6 giorni 18181/8 Screw Equivalent4

123.51 €

1 6 giorni 18181/8 Screw Equivalent6

123.51 €

1 6 giorni 80801/8 Screw Equivalent6

123.51 €

1 6 giorni 1601601/8 Screw Equivalent6

127.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2402401/4 Screw Equivalent6

127.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2402401/4 Screw Equivalent8

133.47 €

1 Disponibile 6 giorni 4404403/8 Screw Equivalent8

133.47 €

1 9 giorni 4404403/8 Screw Equivalent12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Throttle Valves Profilo corpo principale Straight Direzione di controllo Meter Out / In
Tipo giunto One-touch coupling one both sides Materiale corpo principale Polybutylene Terephthalate Ambiente d'esercizio, applicazioni Clean circumstance / Precision Control
Materiale filettatura Brass Con manopola Ghiera di selezione graduata Con controdado Slide Lock Lever
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) -0.1::0.7 Material of Gasket Hydrogenated Nitrile Rubber
Applicable Fluids Compressed Air / N2 Gas / Low Vacuum

Supporto tecnico