Valvole a farfalla per ambienti puliti, Modello PP a gomito

Valvole a farfalla per ambienti puliti, Modello PP a gomito
  • Sconto volumi elevati
The resin body is made of PP, suitable for clean room environments.

[Features]
· The resin body is made of PP, suitable for clean room environments.
· Made of SUS304 metal.
· EPDM is utilized in the seal.
· Lubication prohibited specification.
· Plastic body is clear (translucent) to allow water (fluid) flow to be observed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PJNC4-01
PJNC4-01-TP
PJNC4-M5
PJNC6-01
PJNC6-01-TP
PJNC6-02
PJNC6-02-TP
PJNC6-03
PJNC6-03-TP
PJNC6-M5
PJNC8-01
PJNC8-01-TP
PJNC8-02
PJNC8-02-TP
PJNC8-03
PJNC8-04
PJNC10-02-TP
PJNC10-03
PJNC10-04
PJNC12-03
PJNC12-03-TP
PJNC12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale del tubo D Filettatura nominale Specifiche materiale guarnizione parte filettata

38.16 €

1 12 giorni 4R1/8Specifiche standard

38.73 €

1 Disponibile 12 giorni 4R1/8Specifiche nastro sigillante

35.81 €

1 Disponibile 5 giorni 4M5×0.8Specifiche standard

38.16 €

1 5 giorni 6R1/8Specifiche standard

38.89 €

1 12 giorni 6R1/8Specifiche nastro sigillante

43.99 €

1 Disponibile 5 giorni 6R1/4Specifiche standard

44.55 €

1 12 giorni 6R1/4Specifiche nastro sigillante

46.48 €

1 12 giorni 6R3/8Specifiche standard

47.06 €

1 12 giorni 6R3/8Specifiche nastro sigillante

36.96 €

1 5 giorni 6M5×0.8Specifiche standard

39.32 €

1 12 giorni 8R1/8Specifiche standard

39.90 €

1 12 giorni 8R1/8Specifiche nastro sigillante

44.02 €

1 5 giorni 8R1/4Specifiche standard

44.58 €

1 Disponibile 12 giorni 8R1/4Specifiche nastro sigillante

46.50 €

1 12 giorni 8R3/8Specifiche standard

57.00 €

1 12 giorni 8R1/2Specifiche standard

46.89 €

1 12 giorni 10R1/4Specifiche nastro sigillante

48.80 €

1 Disponibile 12 giorni 10R3/8Specifiche standard

59.29 €

1 12 giorni 10R1/2Specifiche standard

51.09 €

1 12 giorni 12R3/8Specifiche standard

51.67 €

1 12 giorni 12R3/8Specifiche nastro sigillante

61.56 €

1 12 giorni 12R1/2Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole a farfalla Profilo Gomito Direzione di controllo Misurazione Uscita / Ingresso
Tipo giunto Vite, collegamento tubo Materiale corpo principale PP Ambiente d'esercizio, applicazioni Ambiente pulito
Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Con manopola Standard Con controdado Tipo zigrinato
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Specifiche confezionamento Specifiche confezionamento normale
Materiale guarnizione in gomma EPDM Fluidi applicabili Aria/ossigeno/gas inerte/acqua/sostanze chimiche/gas misti

Supporto tecnico