Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ET01 |
ET02 |
ET03 |
ET04 |
ETM5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale | |
---|---|---|---|---|---|
6.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | R1/8 | |
7.47 € | 1 | 5 giorni | R1/4 | ||
9.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R3/8 | ||
11.22 € | 1 | 12 giorni | R1/2 | ||
4.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5×0.8 |
Loading...
Tipo | Valvole a farfalla | Profilo | Con attacco diretto | Direzione di controllo | Misurazione Uscita / Ingresso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Collegamento con vite | Materiale corpo principale | Ottone | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard |
Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 | Fluidi applicabili | Aria |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali