• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole a farfalla standard, Configurabili

Valvole a farfalla standard, Configurabili
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Controls the air compressor speed and signals.
· The flow rate can be adjusted when running air.
· The fitting body can be rotated in addition to the rotation of the resin body in JNS (free type).
· Light gray types, and clean room packaged types optionally available.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.
· Clean room packaging specifications are applicable only to some JNC models (applicable to all JNC models since August 2010).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JNS1/4-01
JNS1/4-02
JNS1/4-M5
JNS3/8-02
JNS3/8-03
JNS4-01
JNS4-M5
JNS5/16-01
JNS5/16-02
JNS5/16-03
JNS6-01
JNS6-01W
JNS6-02
JNS6-M5
JNS8-01
JNS8-02
JNS10-02
JNS10-03
JNS12-03
JNS12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale del tubo D Filettatura nominale Colore esterno

8.93 €

1 12 giorni 6.35R1/8Specifiche standard

9.99 €

1 12 giorni 6.35R1/4Specifiche standard

7.16 €

1 12 giorni 6.35M5×0.8Specifiche standard

12.08 €

1 12 giorni 9.53R1/4Specifiche standard

13.65 €

1 12 giorni 9.53R3/8Specifiche standard

8.37 €

1 12 giorni 4R1/8Specifiche standard

5.66 €

1 5 giorni 4M5×0.8Specifiche standard

9.79 €

1 12 giorni 7.94R1/8Specifiche standard

10.85 €

1 12 giorni 7.94R1/4Specifiche standard

12.82 €

1 12 giorni 7.94R3/8Specifiche standard

9.52 €

1 5 giorni 6R1/8Specifiche standard

8.78 €

1 12 giorni 6R1/8Specifiche grigio chiaro

9.55 €

1 5 giorni 6R1/4Specifiche standard

8.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M5×0.8Specifiche standard

9.69 €

1 5 giorni 8R1/8Specifiche standard

10.63 €

1 12 giorni 8R1/4Specifiche standard

12.87 €

1 12 giorni 10R1/4Specifiche standard

13.65 €

1 10 giorni 10R3/8Specifiche standard

16.20 €

1 12 giorni 12R3/8Specifiche standard

16.34 €

1 11 giorni 12R1/2Specifiche standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvole a farfalla Profilo Configurabile Direzione di controllo Misurazione Uscita / Ingresso
Tipo giunto Vite, collegamento tubo Materiale corpo principale PBT Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard
Materiale filettatura Ottone Con manopola Standard Con controdado Tipo zigrinato
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Materiale guarnizione in gomma NBR
Fluidi applicabili Aria

Supporto tecnico