Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Diametro nominale del tubo D | Filettatura nominale | Funzione aggiuntiva | Materiale guarnizione in gomma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 4 | R1/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
11.34 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 4 | R1/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
11.75 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 4 | R1/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
12.45 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 4 | R1/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
10.07 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 4 | M5×0.8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
9.37 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 4 | M5×0.8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
10.35 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 4 | M5×0.8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
11.03 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 4 | M5×0.8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
13.13 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R1/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
12.32 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R1/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
12.82 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R1/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
13.62 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R1/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
14.39 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R1/4 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
13.62 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R1/4 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
14.49 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R1/4 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
15.28 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R1/4 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
18.81 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
18.00 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
18.99 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
19.79 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
11.13 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | M5×0.8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
10.35 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 6 | M5×0.8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
11.44 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | M5×0.8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
12.22 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 6 | M5×0.8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
14.13 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R1/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
13.32 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R1/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
14.01 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R1/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
14.81 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R1/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
15.38 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R1/4 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
14.58 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R1/4 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
15.69 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R1/4 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
16.45 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R1/4 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
16.76 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
15.97 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 8 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
17.13 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
17.94 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 8 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
17.82 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R1/4 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
16.92 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R1/4 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
18.36 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R1/4 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
19.30 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R1/4 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
19.36 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
18.44 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
20.01 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
20.93 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
20.87 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R1/2 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
19.97 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 10 | R1/2 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
21.63 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R1/2 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
22.53 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 10 | R1/2 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
22.42 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
21.40 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
23.64 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R3/8 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
24.68 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R3/8 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM | ||
24.25 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R1/2 | Coperchio anello di rilascio incluso | HNBR | ||
23.22 € | 1 | 12 giorni | 0~100 | 12 | R1/2 | Senza coperchio anello di rilascio | HNBR | ||
25.57 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R1/2 | Senza coperchio anello di rilascio | FKM | ||
26.60 € | 1 | 12 giorni | 0~120 | 12 | R1/2 | Coperchio anello di rilascio incluso | FKM |
Loading...
Tipo | Valvole a farfalla | Profilo | Gomito | Direzione di controllo | Misurazione Uscita / Ingresso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo giunto | Vite, collegamento tubo | Materiale corpo principale | Ottone | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Resistenza alla polverizzazione catodica |
Materiale filettatura | Ottone | Con manopola | Standard | Con controdado | Tipo zigrinato |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.0 | Fluidi applicabili | Aria, acqua |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale del tubo D
Filettatura nominale
Funzione aggiuntiva
Materiale guarnizione in gomma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali