• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola d'interruzione Serie FPV

Valvola d'interruzione Serie FPV
  • Sconto volumi elevati
Compact valve suitable to prevent cylinder drop and interim stops.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPV-6A-06
FPV-6A-08
FPV-6A-6A
FPV-8A-06
FPV-8A-08
FPV-8A-8A
FPV-10A-08
FPV-10A-10
FPV-10A-10A
FPV-15A-12
FPV-15A-15A
FPV-M5-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale OUT Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(㎜2)
Tipi di porta di collegamento Vite di montaggio nominale Diametro tubo applicabile / diametro vite

52.86 €

1 6 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto55 o inf.R1/8φ6

52.86 €

1 8 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto55 o inf.R1/8φ8

49.60 €

1 6 giorni Lega di zinco a pressofusioneFilettatura femmina55 o inf.R1/8Rc1/8

69.48 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto10Fino a 10R1/4φ6

69.48 €

1 6 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto10Fino a 10R1/4φ8

66.23 €

1 6 giorni Lega di zinco a pressofusioneFilettatura femmina10Fino a 10R1/4Rc1/4

92.47 €

1 Disponibile 6 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto17Fino a 20R3/8φ8

92.47 €

1 Disponibile 8 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto17Fino a 20R3/8φ10

89.22 €

1 Disponibile 8 giorni Lega di zinco a pressofusioneFilettatura femmina17Fino a 20R3/8Rc3/8

113.21 €

1 12 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto27Fino a 30R1/2φ12

110.82 €

1 8 giorni Lega di zinco a pressofusioneFilettatura femmina27Fino a 30R1/2Rc1/2

47.88 €

1 6 giorni Ottone (nichelatura chimica)Accoppiamento a singolo effetto1.35 o inf.-M5φ6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Azionamento con pilota Profilo corpo principale Gomito Materiale guarnizione Gomma nitrilica
IN Filettatura maschio Pressione di funzionamento max, pressione di funzionamento min.(MPa) 0::1

Supporto tecnico