Valvola di non ritorno in resina

Valvola di non ritorno in resina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVPC4-01A
CVPC4-01B
CVPC4-M5A
CVPC4-M5B
CVPC4-M6A
CVPC6-01A
CVPC6-01B
CVPC6-02A
CVPC6-02B
CVPC8-01A
CVPC8-01B
CVPC8-02A
CVPC8-02B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di ingresso, porta P Lato scarico, porta A Area sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(㎜2)
Tipi di porta di collegamento Vite di montaggio nominale Diametro tubo applicabile
(φ)

7.63 €

5.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto2.75 o inf.R1/84

7.63 €

5.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Accoppiamento a singolo effettoCon filettatura2.75 o inf.R1/84

8.17 €

1 5 giorni 10Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto2.65 o inf.MM5×0.84

8.11 €

1 5 giorni 10Accoppiamento a singolo effettoCon filettatura2.65 o inf.MM5×0.84

8.26 €

1 10 giorni -Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto2.75 o inf.MM6×14

8.47 €

1 5 giorni -Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto7.2Fino a 10R1/86

7.78 €

5.45 €

1 Stesso giorno

Stock

-Accoppiamento a singolo effettoCon filettatura7.2Fino a 10R1/86

8.37 €

6.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto7.3Fino a 10R1/46

8.37 €

6.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Accoppiamento a singolo effettoCon filettatura7.3Fino a 10R1/46

8.90 €

6.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto7.3Fino a 10R1/88

12.25 €

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Accoppiamento a singolo effettoCon filettatura7.3Fino a 10R1/88

8.95 €

6.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Con filettaturaAccoppiamento a singolo effetto14.5Fino a 15R1/48

9.30 €

5.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Accoppiamento a singolo effettoCon filettatura14.5Fino a 15R1/48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Dritto Materiale corpo principale PBT
Materiale guarnizione NBR Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Senza trattamento olio Applicazione olio per turbine

Supporto tecnico