Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CVPF01-01A |
CVPF02-02A |
CVPF02-02B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di ingresso, porta P | Lato scarico, porta A | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva [classificazione] (㎜2) | Tipi di porta di collegamento | Vite di montaggio nominale | Tipi di porta di collegamento 2 | Vite di montaggio nominale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con filettatura | Con filettatura femmina | 7 | Fino a 10 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | |
11.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con filettatura | Con filettatura femmina | 14.3 | Fino a 15 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | |
8.56 € | 1 | 12 giorni | Con filettatura femmina | Con filettatura | 14.3 | Fino a 15 | Rc | 1/4 | R | 1/4 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Boccola | Materiale corpo principale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NBR | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.9 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato di ingresso, porta P
Lato scarico, porta A
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione](㎜2)
Tipi di porta di collegamento
Vite di montaggio nominale
Tipi di porta di collegamento 2
Vite di montaggio nominale 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali