Inversione di controllo valvola di ritegno Valvole Unione diritta modello in resina

Inversione di controllo valvola di ritegno Valvole Unione diritta modello in resina
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· It is possible to retain the pressure from the output side because only air input from one side flows.
· Resin type is low cost and light weight.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVPU4-4
CVPU6-6
CVPU8-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSArea sezione effettiva
(mm2)
Area sezione effettiva [classificazione]
(㎜2)
Diametro tubo applicabile
(φ)

11.11 €

4.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.95 o inf.4

8.03 €

1 5 giorni 107.5Fino a 106

9.04 €

1 5 giorni -15.5Fino a 208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Giunto dritto Materiale corpo principale PBT
Materiale guarnizione NBR Lato di ingresso, porta P Accoppiamento a singolo effetto Lato scarico, porta A Accoppiamento a singolo effetto
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.9 Senza trattamento olio Applicazione olio per turbine

Supporto tecnico