Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHV2-6 |
SHV2-6-A |
SHV2-6-AP |
SHV2-6-P |
SHV2-8 |
SHV2-8-A |
SHV2-8-AP |
SHV2-8-P |
SHV2-10 |
SHV2-10-A |
SHV2-15 |
SHV2-15-A |
SHV2-20 |
SHV2-20-A |
SHV2-25 |
SHV2-25-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo valvola | Area sezione effettiva (mm2) | Designazione nominale della vite per tubazioni nel lato ingresso | Uscita, filettatura tubazione nominale | Accessorio | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Gomma nitrilica | 20 | 1/8 | 1/8 | NA | NA | |
63.41 € | 1 | 12 giorni | Gomma fluorurata | 20 | 1/8 | 1/8 | NA | Gomma fluorurata | ||
70.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Gomma fluorurata | 20 | 1/8 | 1/8 | Staffa di montaggio | Gomma fluorurata | |
61.06 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Gomma nitrilica | 20 | 1/8 | 1/8 | Staffa di montaggio | NA | |
46.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Gomma nitrilica | 28 | 1/4 | 1/4 | NA | NA | |
63.41 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Gomma fluorurata | 28 | 1/4 | 1/4 | NA | Gomma fluorurata | |
70.65 € | 1 | 12 giorni | Gomma fluorurata | 28 | 1/4 | 1/4 | Staffa di montaggio | Gomma fluorurata | ||
61.06 € | 1 | 12 giorni | Gomma nitrilica | 28 | 1/4 | 1/4 | Staffa di montaggio | NA | ||
63.81 € 34.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Gomma nitrilica | 90 | 3/8 | 3/8 | NA | NA | |
90.02 € | 1 | 12 giorni | Gomma fluorurata | 90 | 3/8 | 3/8 | NA | Gomma fluorurata | ||
70.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Gomma nitrilica | 105 | 1/2 | 1/2 | NA | NA | |
90.02 € | 1 | 12 giorni | Gomma fluorurata | 105 | 1/2 | 1/2 | NA | Gomma fluorurata | ||
142.02 € | 1 | 6 giorni | Gomma nitrilica | 205 | 3/4 | 3/4 | NA | NA | ||
169.78 € | 1 | 12 giorni | Gomma fluorurata | 205 | 3/4 | 3/4 | NA | Gomma fluorurata | ||
141.69 € | 1 | 6 giorni | Gomma nitrilica | 245 | 1 | 1 | NA | NA | ||
169.78 € | 1 | 12 giorni | Gomma fluorurata | 245 | 1 | 1 | NA | Gomma fluorurata |
Loading...
Tipo | Valvola a navetta | Corpo, corpo principale | Alluminio pressofuso | Lato di ingresso, porta P (P1) | Filettatura femmina |
---|---|---|---|---|---|
Lato di ingresso, porta P2 | Filettatura femmina | Lato scarico, porta A | Filettatura femmina | Lato di scarico, porta R | Filettatura femmina |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.05::1 | Tipo di vite per tubazioni nel lato ingresso | Rc | Uscita, tipo filettatura tubazioni | Rc |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corpo valvola
Area sezione effettiva(mm2)
Designazione nominale della vite per tubazioni nel lato ingresso
Uscita, filettatura tubazione nominale
Accessorio
Opzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali