Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QEL-H44 |
QEL-H44-S |
QEL-H66 |
QEL-H66-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di scarico, porta R | Area sezione effettiva (mm2) | Area sezione effettiva (mm2) | D.E. tubo di collegamento nel lato ingresso (φ) | Uscita, diametro esterno tubo collegato (φ) | Diametro esterno lato scarico del tubo collegato (φ) | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.41 € | 1 | 6 giorni | Accoppiamento a singolo effetto | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | Con collegamento tubi del lato scarico | ||
13.62 € | 1 | 6 giorni | Sistema atmosferico aperto | 1.8 | 1.8 | 4 | 4 | - | Con sistema atmosferico aperto | ||
18.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Accoppiamento a singolo effetto | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | Con collegamento tubi del lato scarico | |
14.53 € | 1 | 6 giorni | Sistema atmosferico aperto | 4 | 4 | 6 | 6 | - | Con sistema atmosferico aperto |
Loading...
Tipo | Valvole con scarico ad alta velocità | Corpo, corpo principale | Polibutilene tereftalato | Corpo valvola | Nitrile idrogenato |
---|---|---|---|---|---|
Lato di ingresso, porta P (P1) | Accoppiamento a singolo effetto | Lato scarico, porta A | Accoppiamento a singolo effetto | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.1::0.7 |
Configura
Proprietà di base
Lato di scarico, porta R
Area sezione effettiva(mm2)
Area sezione effettiva(mm2)
D.E. tubo di collegamento nel lato ingresso(φ)
Uscita, diametro esterno tubo collegato(φ)
Diametro esterno lato scarico del tubo collegato(φ)
Opzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali