• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello a corsa lunga standard VPD modello con giunto one-touch con copertura

Modello a corsa lunga standard VPD modello con giunto one-touch con copertura

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VPD30RS6JECV

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 43.22

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPD30RS6JECV

Codice componente
VPD30RS6JECV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.22 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Profilo generico Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma siliconica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Bianco Diametro esterno D(φ) 30 Altezza L1(mm) 11
Staffa di montaggio Con molla Potenza della molla(N) 7.0~12.6 Corsa(mm) 6
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Con valvola anticaduta Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Supporto tecnico