Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPC10-20BN6J |
VPC20BS6J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Potenza della molla (N) | Corsa (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Coperchio a molla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 10 | 16 | 1.1~4.8 | 20 | 98.6 | Con copertura | |
30.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 20 | 19 | 7.0~12.6 | 6 | 71.1 | - |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Con nervatura / Kit di supporto | Tipo di piede | Soffietti | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard | Staffa di montaggio | Con molla |
Direzione di uscita vuoto | Superiore | Vite di collegamento supporto | M14 | Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) | 6 |
Valvola anticaduta | Non disponibile | Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Potenza della molla(N)
Corsa(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Coperchio a molla
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali