Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPD10KNH6J |
VPD30KNH6J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Potenza della molla (N) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 4.0~7.1 | 58.1 | ||
28.01 € | 1 | 5 giorni | 30 | 12 | 7.0~12.6 | 62.1 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Con gola di lubrificazione / Kit di supporto | Tipo di piede | Antiscivolo | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Materiale gruppo gomma | NBR resistente all'olio | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza agli oli |
Colore | Nero | Staffa di montaggio | Con molla | Corsa(mm) | 6 |
Direzione di uscita vuoto | Orizzontale | Vite di collegamento supporto | M14 | Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) | 6 |
Valvola anticaduta | Non disponibile | Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Potenza della molla(N)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali