VENTOSA morbida modello VPC con giunto one-touch

VENTOSA morbida modello VPC  con giunto one-touch

Optimally suited for removing molded products and transporting delicate artifacts. *The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· The pad rubber has superior elasticity for adhering to plastic molded artifacts leaving relatively no trace.
· This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· This fitting now has vacuum outlets on both sides of the pad holder (VPHD and VPHE types).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPC4LFS6J
VPC4LN6J
VPC4LS6J
VPC4LSE6J
VPC6LFS6J
VPC6LN6J
VPC6LS6J
VPC6LSE6J
VPC8LFS6J
VPC8LN6J
VPC8LS6J
VPC8LS6JECV
VPC8LS6JFH
VPC8LSE6J
VPC10LFS6J
VPC10LN6J
VPC10LS6J
VPC10LSE6J
VPC15LFS6J
VPC15LN6J
VPC15LS6J
VPC15LSE6J
VPC20LFS6J
VPC20LN6J
VPC20LS6J
VPC20LSE6J
VPC30LFS6J
VPC30LN6J
VPC30LS6J
VPC30LSE6J
VPC40LFS6J
VPC40LN6J
VPC40LS6J
VPC40LSE6J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo di piede Materiale gruppo gomma Ambiente Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Potenza della molla
(N)
Lunghezza totale B
(mm)
Valvola anticaduta Angolazione snodo

24.50 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone412.24.0~7.166.4Non disponibile-

19.30 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero412.24.0~7.166.4Non disponibile-

20.21 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco412.24.0~7.166.4Non disponibile-

20.26 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero412.24.0~7.166.4Non disponibile-

21.49 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone612.24.0~7.166.4Non disponibile-

16.29 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero612.24.0~7.166.4Non disponibile-

17.20 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco612.24.0~7.166.4Non disponibile-

17.20 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero612.24.0~7.166.4Non disponibile-

22.10 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone812.24.0~7.166.4Non disponibile-

16.29 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero812.24.0~7.166.4Non disponibile-

17.20 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco812.24.0~7.166.4Non disponibile-

27.29 €

Preventivo 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco812.24.0~7.1-Con valvola anticaduta-

43.90 €

Preventivo 6Standard / Orientabile / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco812.24.0~7.1-Non disponibile30°

17.20 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero812.24.0~7.166.4Non disponibile-

25.25 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone10144.0~7.168.2Non disponibile-

19.43 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero10144.0~7.168.2Non disponibile-

20.35 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco10144.0~7.168.2Non disponibile-

20.35 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero10144.0~7.168.2Non disponibile-

26.17 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone15144.0~7.168.2Non disponibile-

19.43 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero15144.0~7.168.2Non disponibile-

20.35 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco15144.0~7.168.2Non disponibile-

20.35 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero15144.0~7.168.2Non disponibile-

27.48 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone20157.0~12.669.2Non disponibile-

20.74 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero20157.0~12.669.2Non disponibile-

21.66 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco20157.0~12.669.2Non disponibile-

22.58 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero20157.0~12.669.2Non disponibile-

29.57 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone30157.0~12.669.2Non disponibile-

22.53 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero30157.0~12.669.2Non disponibile-

23.45 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco30157.0~12.669.2Non disponibile-

24.68 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero30157.0~12.669.2Non disponibile-

33.59 €

9 giorni 6Standard / Kit di supportoGomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone40157.0~12.669.2Non disponibile-

25.63 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero40157.0~12.669.2Non disponibile-

27.16 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco40157.0~12.669.2Non disponibile-

29.92 €

9 giorni 6Standard / Kit di supporto[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero40157.0~12.669.2Non disponibile-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Tipo morbido Metodo di montaggio A incasso Materiale A base di gomma
Staffa di montaggio Con molla Corsa(mm) 6 Direzione di uscita vuoto Superiore
Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6 Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico