VENTOSA morbida modello VPD Raccordi portagomma

VENTOSA morbida modello VPD  Raccordi portagomma

Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched materials. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPD4LFS6B
VPD4LN6B
VPD4LS6B
VPD4LSE6B
VPD6LFS6B
VPD6LN6B
VPD6LS6B
VPD6LSE6B
VPD8LFS6B
VPD8LN6B
VPD8LS6B
VPD8LSE6B
VPD10LFS6B
VPD10LN6B
VPD10LS6B
VPD10LSE6B
VPD15LFS6B
VPD15LN6B
VPD15LS6B
VPD15LSE6B
VPD20LFS6B
VPD20LN6B
VPD20LS6B
VPD20LSE6B
VPD30LFS6B
VPD30LN6B
VPD30LS6B
VPD30LSE6B
VPD40LFS6B
VPD40LN6B
VPD40LS6B
VPD40LSE6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale gruppo gomma Ambiente Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Potenza della molla
(N)
Lunghezza totale B
(mm)

24.52 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone412.24.0~7.164.4

19.32 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero412.24.0~7.164.4

20.24 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco412.24.0~7.164.4

20.24 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero412.24.0~7.164.4

22.68 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone612.24.0~7.164.4

17.48 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero612.24.0~7.164.4

18.40 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco612.24.0~7.164.4

18.40 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero612.24.0~7.164.4

23.30 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone812.24.0~7.164.4

17.48 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero812.24.0~7.164.4

18.40 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco812.24.0~7.164.4

18.40 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero812.24.0~7.164.4

25.91 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone10144.0~7.166.2

20.10 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero10144.0~7.166.2

21.01 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco10144.0~7.166.2

21.01 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero10144.0~7.166.2

26.83 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone15144.0~7.166.2

20.10 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero15144.0~7.166.2

21.01 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco15144.0~7.166.2

21.01 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero15144.0~7.166.2

27.41 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone20157.0~12.667.2

20.67 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero20157.0~12.667.2

21.59 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco20157.0~12.667.2

22.51 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero20157.0~12.667.2

28.43 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone30157.0~12.667.2

21.39 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero30157.0~12.667.2

22.31 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco30157.0~12.667.2

23.53 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero30157.0~12.667.2

30.57 €

9 giorni 6Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone40157.0~12.667.2

22.62 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero40157.0~12.667.2

24.15 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco40157.0~12.667.2

26.90 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero40157.0~12.667.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Tipo morbido Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Staffa di montaggio Con molla Corsa(mm) 6
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico