Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
23.39 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
24.57 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
24.57 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 4 | 12.2 | 57.3 | ||
30.10 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
23.39 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
24.57 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
24.57 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 6 | 12.2 | 57.3 | ||
30.73 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
23.39 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
24.57 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
24.57 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 8 | 12.2 | 57.3 | ||
31.05 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 10 | 14 | 59.1 | ||
23.70 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 10 | 14 | 59.1 | ||
24.88 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 10 | 14 | 59.1 | ||
24.88 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 10 | 14 | 59.1 | ||
32.77 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 15 | 14 | 59.1 | ||
24.09 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 15 | 14 | 59.1 | ||
25.27 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 15 | 14 | 59.1 | ||
25.27 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 15 | 14 | 59.1 | ||
33.58 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 20 | 15 | 61.1 | ||
24.91 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 20 | 15 | 61.1 | ||
26.10 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 20 | 15 | 61.1 | ||
27.28 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 20 | 15 | 61.1 | ||
34.41 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 30 | 15 | 61.1 | ||
25.33 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 30 | 15 | 61.1 | ||
26.52 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 30 | 15 | 61.1 | ||
28.09 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 30 | 15 | 61.1 | ||
36.03 € | 1 | 10 giorni | - | Gomma fluorosiliconica | Standard | Rosa salmone | 40 | 15 | 61.1 | ||
25.77 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard | Nero | 40 | 15 | 61.1 | ||
27.75 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | Standard | [Bianco] Bianco | 40 | 15 | 61.1 | ||
31.29 € | 1 | 10 giorni | - | [Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Nero | 40 | 15 | 61.1 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Tipo morbido | Metodo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Staffa di montaggio | Con molla | Potenza della molla(N) | 7.9~15.0 |
Corsa(mm) | 5.8 | Direzione di uscita vuoto | Superiore | Vite di collegamento supporto | M14×1 |
Vite di uscita del vuoto | M14×1 | Valvola anticaduta | Non disponibile | Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali