Ventosa morbida in gomma

Ventosa morbida in gomma
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched materials

[Features]
· The SUS pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides is now available.
· Optimal for usage in adhering and transporting molded products by connecting several vacuum pads to one vacuum source.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP4LFS
VP4LS
VP4LSE
VP6LFS
VP6LN
VP6LS
VP6LSE
VP8LFS
VP8LN
VP8LS
VP8LSE
VP10LFS
VP10LN
VP10LS
VP10LSE
VP15LFS
VP15LN
VP15LS
VP20LFS
VP20LN
VP20LS
VP20LSE
VP30LFS
VP30LN
VP30LS
VP30LSE
VP40LFS
VP40LN
VP40LS
VP40LSE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)

11.00 €

1 10 giorni -Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone412.2

4.59 €

1 Disponibile 5 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco412.2

6.41 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero412.2

11.00 €

1 10 giorni -Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone612.2

5.04 €

1 6 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero612.2

4.59 €

1 5 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco612.2

4.21 €

2.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero612.2

10.78 €

7.01 €

1 Stesso giorno

Stock

-Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone812.2

5.00 €

1 6 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero812.2

4.69 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco812.2

4.21 €

2.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero812.2

11.73 €

1 10 giorni -Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone1014

5.04 €

1 6 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero1014

4.59 €

1 5 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco1014

5.89 €

2.06 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero1014

13.76 €

1 10 giorni -Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone1514

4.11 €

1.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero1514

5.08 €

2.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco1514

12.74 €

6.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone2015

3.86 €

1.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero2015

5.08 €

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco2015

6.41 €

1 12 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero2015

13.51 €

8.38 €

1 Stesso giorno

Stock

-Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone3015

4.15 €

1 5 giorni -[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero3015

5.82 €

4.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco3015

7.36 €

1 10 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero3015

16.56 €

1 10 giorni -Gomma fluorosiliconicaStandardRosa salmone4015

4.64 €

1 10 giorni -[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero4015

6.38 €

4.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco4015

11.05 €

1 10 giorni -[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero4015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Unità ventosa Tipo di piede Tipo morbido Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma

Supporto tecnico