Ventosa con soffietto modello VPA con giunto one-touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPA20BN6J
VPA40BN6J
VPA50BS6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)

16.82 €

1 5 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero201946.7

19.94 €

1 Stesso giorno

Stock

[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero403057.7

28.79 €

1 5 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco503259.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Con nervatura / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Ambiente d'esercizio Standard Staffa di montaggio Tipo fisso
Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile Materiale componenti metallici Specifiche standard

Supporto tecnico