Ventosa con soffietto modello VPD con raccordi portagomma

Ventosa con soffietto modello VPD con raccordi portagomma

Optimal for the transport of bags that contain vacuum packs and foodstuffs .※ CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Supports extremely soft work with paper, vinyl, etc. and also has the same properties as a swing pad.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Reduces the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As with conventional solutions, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· For applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPD10BN6B
VPD10BS6B
VPD10BSE6B
VPD20BN6B
VPD20BS6B
VPD30BN6B
VPD30BS6B
VPD40BN6B
VPD40BS6B
VPD40BSE6B
VPD50BN6B
VPD50BS6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale gruppo gomma Ambiente Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Potenza della molla
(N)
Lunghezza totale B
(mm)

20.99 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero10164.0~7.166.1

22.23 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco10164.0~7.166.1

22.23 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero10164.0~7.166.1

21.62 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero20197.0~12.669.1

23.17 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco20197.0~12.669.1

22.25 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero30237.0~12.673.1

23.80 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco30237.0~12.673.1

23.84 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero40307.0~12.680.1

25.68 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco40307.0~12.680.1

26.29 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero40307.0~12.680.1

27.24 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero50327.0~12.682.1

29.38 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco50327.0~12.682.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Con nervatura / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Staffa di montaggio Con molla Corsa(mm) 6
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile Angolazione snodo Senza snodo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico