• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (CEST) 21/10/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ventosa con soffietto modello VPMB con raccordi portagomma

Ventosa con soffietto modello VPMB con raccordi portagomma

Ideal for transporting bags containing sealed pouches and foodstuffs. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Absorbs extremely soft media such as paper and vinyl, and has a swing pad feature.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Suitable for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPMB10BN3B
VPMB10BN4B
VPMB10BS3B
VPMB10BS4B
VPMB10BSE3B
VPMB10BSE4B
VPMB20BN4B
VPMB20BN6B
VPMB20BS4B
VPMB20BS6B
VPMB20BSE4B
VPMB20BSE6B
VPMB30BN4B
VPMB30BN6B
VPMB30BS4B
VPMB30BS6B
VPMB30BSE4B
VPMB30BSE6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale gruppo gomma Ambiente Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto
(φ)

11.31 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero1016353

11.31 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero1016354

12.54 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco1016353

12.54 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco1016354

12.54 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero1016353

12.54 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero1016354

11.75 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero201940.24

11.64 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero201940.26

13.18 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco201940.24

13.18 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco201940.26

13.18 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero201940.24

13.18 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero201940.26

11.97 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero302344.24

11.97 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero302344.26

13.50 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco302344.24

13.50 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco302344.26

13.80 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero302344.24

13.80 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero302344.26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Con nervatura / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Staffa di montaggio Tipo fisso Direzione di uscita vuoto Orizzontale
Vite di collegamento supporto M5×0,8 Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile
Materiale componenti metallici Specifiche standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico