Ventosa a soffietto multistage VPB con raccordi portagomma

Ventosa a soffietto multistage VPB con raccordi portagomma

For work on an incline and transport of products packaged in vinyl. *The CAD data for this series is currently being corrected. This will be available as soon as modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPB10WG6B
VPB10WN6B
VPB10WS6B
VPB20WG6B
VPB20WN6B
VPB20WS6B
VPB30WG6B
VPB30WN6B
VPB30WS6B
VPB40WG6B
VPB40WN6B
VPB40WS6B
VPB50WG6B
VPB50WN6B
VPB50WS6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale gruppo gomma Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)

11.00 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio1014.542.5

10.51 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero1014.542.5

11.73 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco1014.542.5

12.55 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio202553

12.06 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero202553

13.59 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco202553

13.19 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio3038.566.5

12.70 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero3038.566.5

14.23 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco3038.566.5

14.46 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio404573

13.97 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero404573

15.81 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco404573

19.42 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio505684

18.93 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero505684

21.07 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco505684

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti multistadio Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Ambiente Standard Staffa di montaggio Tipo fisso
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M6×1 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile Materiale componenti metallici Specifiche standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico