• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 0:00 16/12/2018 alle ore 0:00 (CET) 17/12/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ventosa a soffietto multistage VPD con raccordi portagomma

Ventosa a soffietto multistage VPD con raccordi portagomma

*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
·Supports the transportation of inclined/tilted work and vinyl packaged goods.
· We offer a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· Pad holders have been added for applications that require the use of non-copper based metals and measures against low-concentration ozone.
· No copper-based metals are used in the metal component materials. HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPD10WG6B
VPD10WN6B
VPD10WS6B
VPD20WG6B
VPD20WN6B
VPD20WS6B
VPD30WG6B
VPD30WN6B
VPD30WS6B
VPD40WG6B
VPD40WN6B
VPD40WS6B
VPD50WG6B
VPD50WN6B
VPD50WS6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale gruppo gomma Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Potenza della molla
(N)
Lunghezza totale B
(mm)

29.47 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio1014.54.0~7.164.6

28.88 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero1014.54.0~7.164.6

30.35 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco1014.54.0~7.164.6

30.60 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio20257.0~12.675.1

30.01 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero20257.0~12.675.1

31.85 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco20257.0~12.675.1

31.74 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio3038.57.0~12.688.6

31.15 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero3038.57.0~12.688.6

32.98 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco3038.57.0~12.688.6

34.37 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio40457.0~12.695.1

33.78 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero40457.0~12.695.1

35.98 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco40457.0~12.695.1

39.58 €

9 giorni 6NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio50567.0~12.6106.1

38.99 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero50567.0~12.6106.1

41.56 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco50567.0~12.6106.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti multistadio Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Ambiente Standard Staffa di montaggio Con molla
Corsa(mm) 6 Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M14
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6 Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico