Ventosa in gomma con soffietto multistage

Ventosa in gomma con soffietto multistage
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports transportation of tilted work and vinyl packages.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Saves space by downsizing holders (A and B types) for existing vacuum pads.
· As is conventional, the pad section can be replaced without removing the holder from the equipment.
· In addition, it also supports the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP10WG
VP10WN
VP10WS
VP20WG
VP20WN
VP20WS
VP30WG
VP30WN
VP30WS
VP40WG
VP40WN
VP40WS
VP50WG
VP50WN
VP50WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo gomma Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)

9.50 €

5.32 €

1 Stesso giorno

Stock

NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio1014.5

9.17 €

1 12 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero1014.5

11.00 €

1 5 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco1014.5

11.00 €

1 10 giorni NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio2025

10.10 €

1 5 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero2025

12.39 €

1 5 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco2025

12.04 €

1 10 giorni NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio3038.5

10.46 €

5.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero3038.5

13.34 €

1 5 giorni [Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco3038.5

13.91 €

1 10 giorni NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio4045

12.41 €

6.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero4045

14.68 €

8.81 €

1 Stesso giorno

Stock

[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco4045

16.76 €

1 10 giorni NBR conforme alle normative sull'igiene alimentareGrigio5056

15.78 €

1 10 giorni [Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaNero5056

18.26 €

10.23 €

1 Stesso giorno

Stock

[Gomma siliconica] Gomma siliconica[Bianco] Bianco5056

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Unità ventosa Tipo di piede Soffietti multistadio Materiale A base di gomma
Ambiente d'esercizio Standard

Supporto tecnico