Ventosa ovale modello VPAE raccordi portagomma

Ventosa ovale modello VPAE raccordi portagomma

* The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long workpieces, such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads to save space.
· As is conventionally done, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Moreover, it is compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added to applications with "copper-based metal not used" and "reduce ozone concentrations” requirements.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPAE4X10EE6B
VPAE4X10EN6B
VPAE4X10ES6B
VPAE4X20EE6B
VPAE4X20EN6B
VPAE4X20ES6B
VPAE4X30EE6B
VPAE4X30EN6B
VPAE4X30ES6B
VPAE5X10EE6B
VPAE5X10EN6B
VPAE5X10ES6B
VPAE5X20EE6B
VPAE5X20EN6B
VPAE5X20ES6B
VPAE5X30EE6B
VPAE5X30EN6B
VPAE5X30ES6B
VPAE6X10EE6B
VPAE6X10EN6B
VPAE6X10ES6B
VPAE6X20EE6B
VPAE6X20EN6B
VPAE6X20ES6B
VPAE6X30EE6B
VPAE6X30EN6B
VPAE6X30ES6B
VPAE8X20EE6B
VPAE8X20EN6B
VPAE8X20ES6B
VPAE8X30EE6B
VPAE8X30EN6B
VPAE8X30ES6B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale gruppo gomma Ambiente Colore Larghezza X Lunghezza Y

6.71 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero410

5.18 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero410

6.71 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco410

7.02 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero420

5.49 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero420

7.02 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco420

7.33 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero430

5.80 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero430

7.33 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco430

6.71 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero510

5.18 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero510

6.71 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco510

7.02 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero520

5.49 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero520

7.02 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco520

7.33 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero530

5.80 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero530

7.33 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco530

6.71 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero610

5.18 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero610

6.71 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco610

7.02 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero620

5.49 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero620

7.02 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco620

7.33 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero630

5.80 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero630

7.33 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco630

7.02 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero820

5.49 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero820

7.02 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco820

7.33 €

9 giorni 6Gomma butadiene + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero830

5.80 €

9 giorni 6[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero830

7.33 €

9 giorni 6[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Tipo ovale Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Altezza L1(mm) 7 Staffa di montaggio Tipo fisso
Lunghezza totale B(mm) 38.6 Direzione di uscita vuoto Superiore Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico