Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPC4X10ES6J
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Tipo ovale | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Materiale gruppo gomma | Gomma siliconica | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Bianco | Larghezza X | 4 | Lunghezza Y | 10 |
Altezza L1(mm) | 7 | Staffa di montaggio | Con molla | Potenza della molla(N) | 7.0~12.6 |
Corsa(mm) | 6 | Lunghezza totale B(mm) | 63.1 | Direzione di uscita vuoto | Superiore |
Vite di collegamento supporto | M14 | Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) | 6 | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali