• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa modello standard VPB tipo con giunto one-touch

Ventosa modello standard VPB tipo con giunto one-touch

Ideal for thick and flat general work

[Features]
· Containers of various shapes are available, including a general type ideal for flat work (work that is hard and of a non-flimsy thickness), a deep type ideal for round fruit (apples, etc.) and balls, and a small type ideal for small work or for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPB30RN6JECV
VPB40AN6JFHH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di piede Tipo di piede Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Valvola anticaduta Angolazione snodo

21.65 €

89 giorni Standard / Kit di supportoProfilo generico3011Con valvola anticaduta-

41.51 €

89 giorni Standard / Orientabile / Kit di supportoTipo profondo4017.5Non disponibile15°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma nitrilica
Ambiente Standard Colore Nero Staffa di montaggio Tipo fisso
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6 Filtro ad attacco diretto Non disponibile
Materiale componenti metallici Specifiche standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico