• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa modello standard VPD tipo con giunto one-touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPD30RS6JECV

Codice componente
VPD30RS6JECV
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

38.99 €

8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Profilo generico Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma siliconica Ambiente Standard
Colore Bianco Diametro esterno D(φ) 30 Altezza L1(mm) 11
Staffa di montaggio Con molla Potenza della molla(N) 7.0~12.6 Corsa(mm) 6
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Con valvola anticaduta Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Si trova sulla pagina di Ventosa modello standard VPD tipo con giunto one-touch, il codice articolo è il seguente: VPD30RS6JECV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPD30RS6JECV.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico