• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa modello standard VPE

Ventosa modello standard VPE
  • Sconto volumi elevati

Thick and flat; ideal for general work

[Features]
· Containers of different shapes are available, including the general type suitable for flat work surfaces (ones that are rigid enough not to flap), the deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and the small type suitable for small works and for use at semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPE2RN
VPE3RN
VPE3RSE
VPE3RSECV
VPE4RG
VPE6RN
VPE6RS
VPE8RN
VPE8RS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Metodo di montaggio Materiale gruppo gomma Ambiente Colore Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)
Vite di collegamento supporto Vite di uscita del vuoto Valvola anticaduta

9.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

A inserimento[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero2413M3 × 0,5M3 × 0,5Non disponibile

9.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

A inserimento[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero3413M3 × 0,5M3 × 0,5Non disponibile

12.07 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

A inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconica + carbonioStandard / Diffusione di elettricità staticaNero3413M3 × 0,5M3 × 0,5Non disponibile

22.74 €

89 giorni A inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco3413M3 × 0,5M3 × 0,5Con valvola anticaduta

8.35 €

8 giorni A inserimentoNBR conforme alle normative sull'igiene alimentareStandardGrigio4413M3 × 0,5M3 × 0,5Non disponibile

10.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

A incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero6715M5×0,8M5×0,8Non disponibile

11.43 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

A incasso[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco6715M5×0,8M5×0,8Non disponibile

10.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

A incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandardNero85.513.5M5×0,8M5×0,8Non disponibile

9.73 €

8 giorni A incasso[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard[Bianco] Bianco85.513.5M5×0,8M5×0,8Non disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Profilo generico Materiale A base di gomma
Staffa di montaggio Tipo fisso Direzione di uscita vuoto Superiore Materiale componenti metallici Specifiche standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico