Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VTA-W-1RN |
VTA-W-1RS |
VTA-W-2RN |
VTA-W-2RS |
VTA-W-4RN |
VTA-W-4RS |
VTA-W-6RN |
VTA-W-6RS |
VTA-W-8RN |
VTA-W-8RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Materiale gruppo gomma | Diametro esterno D (φ) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | 1 | 184.4 | |
36.01 € | 1 | 10 giorni | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 1 | 184.4 | ||
36.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | 2 | 183.4 | |
36.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 2 | 183.4 | |
33.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | 4 | 183.7 | |
36.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 4 | 183.7 | |
35.99 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | 6 | 190.8 | |
36.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 6 | 190.8 | |
36.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | 8 | 186.9 | |
36.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | 8 | 186.9 |
Loading...
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Profilo generico | Materiale | A base di gomma |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Livello del vuoto | -85kPa |
Colore corpo principale | Grigio chiaro |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Materiale gruppo gomma
Diametro esterno D(φ)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali