• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pachetto aspiratore aria con pinzetta senza valvola

Pachetto aspiratore aria con pinzetta senza valvola

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VTA-W-SET

Marca: NIHON PISCO

Prezzo: 43.42

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VTA-W-SET

Codice componente
VTA-W-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.42 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard Tipo di piede Profilo generico Materiale A base di gomma
Materiale gruppo gomma Gomma siliconica Ambiente d'esercizio Standard Colore Grigio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Livello del vuoto 85

Si trova sulla pagina di Pachetto aspiratore aria con pinzetta senza valvola, il codice articolo è il seguente: VTA-W-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VTA-W-SET.

Supporto tecnico