• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa modello standard VPA raccordi portagomma

Ventosa modello standard VPA raccordi portagomma

Thick and flat construction is ideal for general work, *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Containers of different shapes are available, including a general type suitable for flat work (hard enough not to flap around), a deep type suitable for round fruits (apples, etc.) and balls, and a small type suitable for small work and for use in semiconductor manufacturing facilities.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications where "copper based metals cannot be used" or "a reduction in ozone concentration" is required.
· Copper-based metal is not used for the metal parts. HNBR is used for the sealing rubber material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPA40AN6BFH

Codice componente
VPA40AN6BFH
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

46.57 €

89 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Orientabile / Kit di supporto Tipo di piede Tipo profondo Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma nitrilica Ambiente Standard
Colore Nero Diametro esterno D(φ) 40 Altezza L1(mm) 17.5
Staffa di montaggio Tipo fisso Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M12
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6 Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile
Materiale componenti metallici Specifiche standard Angolazione snodo 30°

Si trova sulla pagina di Ventosa modello standard VPA raccordi portagomma, il codice articolo è il seguente: VPA40AN6BFH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPA40AN6BFH.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico