Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.43 € | 1 | 10 giorni | Gomma fluorurata | Grigio | 15 | 10 | 53 | ||
24.39 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 15 | 10 | 53 | ||
23.75 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 15 | 10 | 53 | ||
24.93 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 15 | 10 | 53 | ||
27.70 € | 1 | 10 giorni | Gomma uretanica | Blu | 15 | 10 | 53 | ||
34.17 € | 1 | 10 giorni | Gomma fluorurata | Grigio | 20 | 11 | 55 | ||
26.13 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 20 | 11 | 55 | ||
25.49 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 20 | 11 | 55 | ||
26.67 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 20 | 11 | 55 | ||
29.44 € | 1 | 10 giorni | Gomma uretanica | Blu | 20 | 11 | 55 | ||
34.19 € | 1 | 10 giorni | Gomma fluorurata | Grigio | 25 | 12 | 56 | ||
26.14 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 25 | 12 | 56 | ||
25.51 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 25 | 12 | 56 | ||
26.70 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 25 | 12 | 56 | ||
29.46 € | 1 | 10 giorni | Gomma uretanica | Blu | 25 | 12 | 56 | ||
34.20 € | 1 | 10 giorni | Gomma fluorurata | Grigio | 30 | 14 | 58 | ||
26.55 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 30 | 14 | 58 | ||
25.93 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 30 | 14 | 58 | ||
27.11 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 30 | 14 | 58 | ||
29.86 € | 1 | 10 giorni | Gomma uretanica | Blu | 30 | 14 | 58 | ||
37.80 € | 1 | 10 giorni | Gomma fluorurata | Grigio | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
28.18 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
27.54 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
29.52 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
32.12 € | 1 | 10 giorni | Gomma uretanica | Blu | 40 | 17.5 | 61.5 | ||
47.56 € | 1 | 10 giorni | Gomma fluorurata | Grigio | 50 | 18 | 62 | ||
30.03 € | 1 | 10 giorni | NBR conforme alle normative sull'igiene alimentare | Grigio | 50 | 18 | 62 | ||
29.41 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 50 | 18 | 62 | ||
31.79 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 50 | 18 | 62 | ||
38.10 € | 1 | 10 giorni | Gomma uretanica | Blu | 50 | 18 | 62 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Tipo profondo | Metodo di montaggio | Fissaggio con vite calciolo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard | Staffa di montaggio | Con molla |
Potenza della molla(N) | 7.9~15.0 | Corsa(mm) | 5.8 | Direzione di uscita vuoto | Superiore |
Vite di collegamento supporto | M14×1 | Vite di uscita del vuoto | M14×1 | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali