Ventosa modello spugna VPA con giunto one-touch

Ventosa modello spugna VPA con giunto one-touch
Vacuum pad optimal for use in work on uneven surfaces, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for working on uneven surfaces such as exterior wall materials, small rocks, and shells.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPA10S6J

Codice componente
VPA10S6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.06 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Spugna Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale Gomma cloroprenica (spugna) Ambiente d'esercizio Standard Colore Nero
Diametro esterno D(φ) 10 Altezza L1(mm) 9.5 Staffa di montaggio Tipo fisso
Lunghezza totale B(mm) 37.2 Direzione di uscita vuoto Superiore Vite di collegamento supporto M14
Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6 Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile
Materiale componenti metallici Specifiche standard

Supporto tecnico