Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPF6LBN |
VPF6LBS |
VPF8LBN |
VPF8LBS |
VPF10LBN |
VPF10LBS |
VPF15LBN |
VPF15LBS |
VPF20LBN |
VPF20LBS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.87 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 6 | 15 | 60.1 | ||
26.84 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 6 | 15 | 60.1 | ||
24.87 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 8 | 15 | 60.1 | ||
26.84 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 8 | 15 | 60.1 | ||
24.88 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 10 | 15.5 | 60.6 | ||
26.86 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 10 | 15.5 | 60.6 | ||
25.29 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 15 | 17.5 | 62.6 | ||
27.65 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 15 | 17.5 | 62.6 | ||
26.10 € | 1 | 10 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 20 | 20 | 66.1 | ||
28.46 € | 1 | 10 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 20 | 20 | 66.1 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Soffietti morbidi | Metodo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard | Staffa di montaggio | Con molla |
Potenza della molla(N) | 7.9~15.0 | Corsa(mm) | 5.8 | Direzione di uscita vuoto | Superiore |
Vite di collegamento supporto | M14×1 | Vite di uscita del vuoto | M14×1 | Valvola anticaduta | Non disponibile |
Filtro ad attacco diretto | Non disponibile |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali