Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VPHD6LBS6J |
VPHD15LBN6J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale gruppo gomma | Colore | Diametro esterno D (φ) | Altezza L1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | 5 giorni | [Gomma siliconica] Gomma siliconica | [Bianco] Bianco | 6 | 15 | 47.3 | ||
18.99 € | 1 | 5 giorni | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Nero | 15 | 17.5 | 49.8 |
Loading...
Tipo di piede | Standard / Kit di supporto | Tipo di piede | Soffietti morbidi | Metodo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard | Staffa di montaggio | Con molla |
Potenza della molla(N) | 1.6~2.9 | Corsa(mm) | 5 | Direzione di uscita vuoto | Orizzontale |
Vite di collegamento supporto | M8 | Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Colore
Diametro esterno D(φ)
Altezza L1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali