Ventosa a soffietti morbidi VPHE ad attacco rapido

Ventosa a soffietti morbidi VPHE ad attacco rapido
Excellent flexibility and ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Pad rubber is flexible enough to adhere to plastic molded parts without leaving significant residual traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Can reduce the size of holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventionally done.
· Moreover, this product is also compatible with an optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VPHE8LBN6J

Codice componente
VPHE8LBN6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.12 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Kit di supporto Tipo di piede Soffietti morbidi Metodo di montaggio A incasso
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma Gomma nitrilica Ambiente d'esercizio Standard
Colore Nero Diametro esterno D(φ) 8 Altezza L1(mm) 15
Staffa di montaggio Tipo fisso con attacco diretto Lunghezza totale B(mm) 33 Direzione di uscita vuoto Orizzontale
Vite di collegamento supporto M5×0,8 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6 Materiale componenti metallici Specifiche standard

Supporto tecnico