• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ventosa assorbente anti-graffio modello VPF

Ventosa assorbente anti-graffio modello VPF
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Ideal for LCD glass, coating processes, transport of semiconductor manufacturing equipment.
· The flexible resin material adheres to the workpiece.
· Unlikely to make adhesion marks.
· Also improves the separation characteristic of the workpiece when the vacuum suction ends.
· You can replace the resin pad without spanners and hexagon wrenches to detach the main body.
· Simple and compact structure.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metal" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPF10QK
VPF10QKE
VPF10QM
VPF20QK
VPF20QKE
VPF20QM
VPF30QK
VPF30QKE
VPF30QM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale gruppo resina Ambiente d'esercizio Colore Diametro esterno D
(φ)
Lunghezza totale B
(mm)

64.33 €

1 10 giorni [PEEK] PEEKStandard[Bianco] Naturale1057

72.22 €

1 10 giorni [PEEK] PEEK conduttivoStandard / Diffusione di elettricità staticaNero1057

61.97 €

1 10 giorni POMStandard[Bianco] Bianco1057

76.97 €

1 10 giorni [PEEK] PEEKStandard[Bianco] Naturale2057.9

88.80 €

1 10 giorni [PEEK] PEEK conduttivoStandard / Diffusione di elettricità staticaNero2057.9

70.65 €

1 10 giorni POMStandard[Bianco] Bianco2057.9

88.83 €

1 10 giorni [PEEK] PEEKStandard[Bianco] Naturale3057.9

104.61 €

1 10 giorni [PEEK] PEEK conduttivoStandard / Diffusione di elettricità staticaNero3057.9

78.57 €

1 10 giorni POMStandard[Bianco] Bianco3057.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Orientabile / Kit di supporto Tipo di piede Prevenzione tracce di assorbimento Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale Resina Altezza L1(mm) 5.3 Staffa di montaggio Con molla
Potenza della molla(N) 7.9~15.0 Corsa(mm) 6.8 Direzione di uscita vuoto Superiore
Vite di collegamento supporto M14×1 Vite di uscita del vuoto M14×1 Valvola anticaduta Non disponibile
Filtro ad attacco diretto Non disponibile Angolazione snodo 16°

Supporto tecnico