Modello a corsa lunga antiscivolo VPD con giunto one-touch con copertura

Modello a corsa lunga antiscivolo VPD con giunto one-touch con copertura
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The vacuum pad can adhere to the material even if the distance between them varies.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPD10KNH6J
VPD30KNH6J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Altezza L1
(mm)
Potenza della molla
(N)
Lunghezza totale B
(mm)

26.38 €

1 5 giorni 1084.0~7.158.1

28.01 €

1 5 giorni 30127.0~12.662.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard / Con gola di lubrificazione / Kit di supporto Tipo di piede Antiscivolo Metodo di montaggio Fissaggio con vite calciolo
Materiale A base di gomma Materiale gruppo gomma NBR resistente all'olio Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza agli oli
Colore Nero Staffa di montaggio Con molla Corsa(mm) 6
Direzione di uscita vuoto Orizzontale Vite di collegamento supporto M14 Diametro esterno del tubo di uscita del vuoto(φ) 6
Valvola anticaduta Non disponibile Filtro ad attacco diretto Non disponibile

Supporto tecnico