Codice articolo del costruttore: VPE10PN
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 12.31 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPE10PN
Tipo di piede | Standard / Porzione del labbro sottile / Kit di supporto | Tipo di piede | Per oggetti sottili | Metodo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Materiale gruppo gomma | Gomma nitrilica | Ambiente d'esercizio | Standard |
Colore | Nero | Diametro esterno D(φ) | 10 | Altezza L1(mm) | 5.8 |
Staffa di montaggio | Tipo fisso | Lunghezza totale B(mm) | 13.8 | Direzione di uscita vuoto | Superiore |
Vite di collegamento supporto | M5×0,8 | Vite di uscita del vuoto | M5×0,8 | Materiale componenti metallici | Specifiche standard |
Si trova sulla pagina di Ventosa sottile VPE, il codice articolo è il seguente: VPE10PN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPE10PN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali