Sensore di pressione piccolo per pressione positiva, testa sensore con raccordo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEU11-4UA
SEU11-4UA-S3
SEU11-4US
SEU11-4US-S3
SEU11-6UA
SEU11-6UA-S3
SEU11-6US
SEU11-6US-S3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo uscita Metal parts material Output Style Connection tube type

91.97 €

1 21 giorni AnalogStandard SpecificationsAnalog Output4

104.12 €

1 12 giorni AnalogCopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output4

92.97 €

1 6 giorni NPN Open CollectorStandard SpecificationsNPN Open Collector Output4

105.12 €

1 12 giorni NPN Open CollectorCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output4

91.97 €

1 6 giorni AnalogStandard SpecificationsAnalog Output6

105.52 €

1 12 giorni AnalogCopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output6

92.97 €

1 6 giorni NPN Open CollectorStandard SpecificationsNPN Open Collector Output6

106.52 €

1 12 giorni NPN Open CollectorCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressure Sensor Head Pressione nominale (max) 1MPa Sensore, struttura monitor Separate Type, Terminal Block Connection
Tipo di attacco tubo Single-Action Coupling Numero di uscite 1 Materiale corpo principale Resin

Supporto tecnico